Publier vos produits
Victoria Square Towel rail
Victoria Square Towel rail
    Roca

    Victoria Square Towel rail

    Traduit par Google,
    Victoria - Porte-serviettes. Une vaste gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre l'installation par vis, Victoria propose un système de fixation adhésif qui évite le perçage et garantit une résistance élevée (jusqu'à 5 kg de charge statique). Il est idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817883XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)52
    • Largeur (mm)402
    • Profondeur (mm)64
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties