Publier vos produits
Victoria Square Towel rack
Victoria Square Towel rack
    Roca

    Victoria Square Towel rack

    Traduit par Google,
    Victoria - Porte-serviettes. Une vaste gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre la fixation par vis, Victoria est doté d'un système de fixation adhésif qui empêche le perçage et garantit une grande résistance (jusqu'à 5 kg de charge statique). Il est idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817887XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)104
    • Largeur (mm)608
    • Profondeur (mm)199
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties