Publier vos produits
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Traduit par Google,
    Victoria - Verre à poser. Une vaste gamme d'accessoires au design fonctionnel et intemporel. Outre une installation par vis, Victoria propose un système de fixation adhésif qui empêche le perçage et garantit une résistance élevée (jusqu'à 5 kg de charge statique). Idéal pour les salles de bains privées, les espaces semi-publics et les espaces publics, y compris pour les personnes à mobilité réduite.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.817895XX0
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsVictoria Square
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)127
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
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
    Produits similaires