Publier vos produits
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Traduit par Google,
Sèche-mains avec capteur. Conçue pour être utilisée dans des zones très fréquentées telles que les hôpitaux, les centres commerciaux, les hôtels ou les centres universitaires, la gamme d'accessoires pour espaces publics de Roca allie résistance, sécurité et fonctionnalité dans une large gamme de propositions. Spécifiquement conçus pour un usage intensif, tous les produits de la collection Public sont fabriqués avec des matériaux hautement durables, conçus pour faciliter le travail du personnel d'entretien et de nettoyage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.818021001
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPublic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)260
  • Largeur (mm)152
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers
  • Code CSI UniFormat IIE1090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment
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
Produits similaires