Publier vos produits
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 sur 5 étoiles4.7(10 Avis)
Traduit par Google,
Unik (meuble bas et évier à lessive). Une proposition qui reste fidèle à l'essence d'un passé pas trop lointain. Cette collection est la reprise d'une pièce solide pleine de caractère et empreinte de style, de polyvalence et de confort. Il redéfinit le classique pour lui donner un air intemporel et à l'épreuve de la mode, car s'il est pratique, il sera toujours là.
Spécification
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Spécifications techniques
  • Réference unique.851028xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsHenares
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)847
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings