Publier vos produits
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (élément bas compact avec trois tiroirs et lavabo). La collection Gap offre une large gamme d'options de design modernes, y compris des WC, des lavabos et des meubles de salle de bain pour optimiser n'importe quel espace. La vaste gamme de meubles comprend également des solutions parfaites pour les salles de bains compactes ainsi que des éléments bas pour les vasques à poser.
    Spécification
    • Compatible with: A3270M1000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. Optional products: A816820409 Organizing box A816827339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816827458 Set of two optional legs - Nickel finish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851498xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsThe Gap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)759
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)605
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)