Publier vos produits
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (élément bas avec deux tiroirs et vasque). Le design fonctionnel et la simplicité sont des caractéristiques communes à chaque pièce de cette collection, qui s'adapte rapidement et facilement à l'espace de la salle de bain, offrant un design pur et neutre à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851592xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVictoria
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)453
    • Profondeur (mm)605
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings