Publier vos produits
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    VICTORIA BASIC Pack 605 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas avec deux tiroirs, vasque, miroir et applique LED) Couleurs et finitions disponibles : 153 Gris anthracite, 806 Blanc brillant, 402 Chêne ville & 434 Frêne nordique
    Spécification
    • Included: 851592... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812331406 Mirror Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851602xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVictoria Basic
    • Date de publication2021-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)605
    • Profondeur (mm)453
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures