Publier vos produits
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)
    Roca

    ONA Unik (base unit with two drawers and double bowl basin)

    3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas avec deux tiroirs et vasque double vasque). Style de vie méditerranéen. La douceur de ses coins arrondis reflète les douces vagues de l'océan, et le design organique de sa céramique touche votre peau aussi légèrement qu'une brise d'été.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851694xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)645
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings