Publier vos produits
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    The Gap Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas avec deux tiroirs, vasque et miroir LED). Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre à la fois un style compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser n'importe quel espace de salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
    Spécification
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2) Included products: 851852... Unik (base unit with two drawers and centered basin) 812357000 Mirror with upper lighting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851854XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsThe Gap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)537
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1005
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires