Publier vos produits
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Traduit par Google,
    Pack (meuble bas 6 tiroirs, vasque double vasque et miroir LED). Avec un bassin asymétrique intégré d'un côté et des poignées contemporaines à tirer, ce meuble est une solution moderne et polyvalente au design unique, disponible en cinq finitions.
    Spécification
    • Products included: A812358000 Mirror with upper lighting. A851888514 Unik (base unit with 6 drawers and double bowl basin) A816827339 Optional leg set (x4)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851890xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsAleyda
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings