Publier vos produits
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    Traduit par Google,
    Unik (meuble bas avec un tiroir, plan de travail en marbre veiné et vasque Vue sur plan). L'architecte João Armentano conçoit la collection de lavabos à poser pour Roca. Son inspiration réside dans la pureté de l'univers de l'architecture qui exprime sa vision de la ville, de la géométrie et des jeux d'ombres et de lumières. Les modèles Horizon Géométrique et Horizon Skyline 80 ont remporté le Red Dot Design Award dans la catégorie Product Design.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851954XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsHorizon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)494
    • Profondeur (mm)719
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires