Publier vos produits
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
    Roca

    Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin

    Traduit par Google,
    Meuble bas avec deux tiroirs pour lavabo sur plan ou sur plan. Inspira est une collection saisissante qui allie un design innovant à des formes audacieuses et un style intemporel. Il présente de fins cadres en aluminium, des lavabos en Fineceramic® et des couleurs contemporaines. La collection offre des options flexibles, notamment des unités flottantes à un tiroir ou des unités traditionnelles à deux tiroirs, avec un stockage et une fonctionnalité accrus.
    Spécification
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851995XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsInspira
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires