Publier vos produits
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin

    Traduit par Google,
    Unik - meuble bas avec deux tiroirs, étagères inférieures et double vasque. Adoptez une esthétique minimaliste avec cette gamme de meubles contemporains, caractérisée par son design simple et élégant. Doté d'un seul tiroir et d'une étagère ouverte, Tenor offre une polyvalence dans une gamme de tailles et de finitions.
    Spécification
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852093XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTenor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1191
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework

    Produits similaires