Publier vos produits
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight

    Traduit par Google,
    Pack - meuble bas avec deux tiroirs, étagères inférieures, double vasque, miroir et spot LED. Adoptez une esthétique minimaliste avec cette gamme de meubles contemporains, caractérisée par son design simple et élégant. Doté d'un seul tiroir et d'une étagère ouverte, Tenor offre une polyvalence dans une gamme de tailles et de finitions.
    Spécification
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852094XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTenor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)580
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1191
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework