Publier vos produits
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Traduit par Google,
    Unik - meuble bas avec deux tiroirs et vasque. Simplicité et fonctionnalité sont les points forts de cette collection qui propose des solutions pour l'espace salle de bain au design actuel. Des propositions parfaitement adaptées à chaque style de vie et qui permettent de personnaliser l'espace salle de bain avec différentes compositions.
    Spécification
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852098XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVictoria-N
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)583
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)1005
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework