Publier vos produits
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin

    Traduit par Google,
    Unik - Meuble sous-vasque avec quatre tiroirs et double vasque en céramique. Robinetterie non incluse. Offrant une gamme complète de meubles et de vasques au style jeune et urbain, Optima est optimisée pour allier flexibilité et élégance. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques discrètement intégrées, le meuble Optica s'accorde parfaitement avec les vasques Unik Stonex® blanc brillant.
    Spécification
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852455XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework