Publier vos produits
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with three drawers , ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Traduit par Google,
    Pack - Meuble sous-vasque avec trois tiroirs, vasque en céramique, miroir et spot LED. Robinetterie non incluse. Offrant une gamme complète de meubles et de vasques au style jeune et urbain, Optima est optimisée pour allier flexibilité et élégance. Doté de deux tiroirs et de poignées ergonomiques discrètement intégrées, le meuble Optica s'accorde parfaitement avec les vasques Stonex® unik blanc brillant.
    Spécification
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852465XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsOptica
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)757
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework