Publier vos produits
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Traduit par Google,
    Unik - Meuble bas avec deux tiroirs et vasque en céramique finition blanc mat. Robinetterie non incluse. Meuble de salle de bain moderne et sophistiqué avec vasque Stonex® intégrée dans une élégante finition mate.
    Spécification
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852485XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTenue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires