Publier vos produits
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Traduit par Google,
    Pack - Meuble bas avec deux tiroirs, vasque et miroir LED Eidos. Robinetterie non incluse. Le design épuré de Linea apporte une élégance discrète à toute salle de bains. Sa vasque et son meuble intégrés offrent un espace de rangement optimal et optimisent l'utilisation de l'espace. Disponible dans des tons naturels apaisants, Linea allie polyvalence et élégance intemporelle, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour un style de vie moderne.
    Spécification
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852494xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsLinea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)455
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)