Publier vos produits
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Traduit par Google,
    Unik - Meuble bas avec deux tiroirs et vasque en céramique finition blanc mat. Volia est une collection de meubles et de vasques raffinée aux lignes élégantes et arrondies, déclinée dans une palette de couleurs élégante et des dimensions variées. Pour une harmonie parfaite, les meubles et les vasques peuvent être associés dans des finitions assorties : gris sable, onyx ou blanc mat. L’intérieur est agrémenté de rangements en placage naturel.
    Spécification
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Spécifications techniques
    • Réference unique.852536XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVolia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework