Publier vos produits
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)

Traduit par Google,
Pack (meuble bas avec un tiroir, vasque à droite et miroir LED)
Spécifications techniques
  • Réference unique.855933xxx
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsPrisma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)424
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)