Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
roca/products/30c5b36f-e8a1-4a43-8fcb-ca70b4e5e768
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Mobilier salle de bain
PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Disponible en États-Unis
Roca
Suivre
PRISMA 1100 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Traduit par Google,
Voir l'original
Pack (meuble bas avec deux tiroirs, lavabo à gauche et miroir LED)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
855939xxx
Famille de produits
Furniture
Groupe de produits
Prisma
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2016-01-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
667
Largeur (mm)
460
Profondeur (mm)
1100
Liens
Liens
URL du produit
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855939...
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Description technique
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855939.../
En rapport
En rapport
Matériel principal
Aggloméré
Matériel secondaire
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Espagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Mobilier salle de bain
Classification IFC
Mobilier
Nom UNSPSC
Furniture and Furnishings
Code UNSPSC
56
Code Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Description de l'Uniclass 2015
Bathroom furniture
Code CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Numéro OmniClass
23-19 31 17 11
Titre OmniClass
Bathroom Units
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produits similaires
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Télécharger
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
83
)
Télécharger
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Télécharger
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Télécharger