Publier vos produits
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Traduit par Google,
Meuble miroir avec éclairage intégré. Finition neutre à combiner avec n'importe quelle collection de meubles.Charnières d'ouverture à 110° avec fermeture amortie. Naturlight : lumière neutre qui fournit un éclairage naturel similaire à la lumière du jour. Technologie LED à haut rendement et basse consommation, intégrée sur toute la partie supérieure. Eidos est une collection de miroirs avec éclairage périmétrique à LED offrant un look élégant et minimaliste à tout espace de salle de bain.
Spécifications techniques
  • Réference unique.857378472
  • Famille de produitsEidos
  • Groupe de produitsMirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)146
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAggloméré
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings