Publier vos produits
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
    Roca

    Verso - Base unit with two drawers

    Traduit par Google,
    Meuble bas à deux tiroirs. Conçue pour une grande flexibilité, la collection Verso offre un style raffiné et des finitions haut de gamme. Son système modulaire permet des configurations sur mesure grâce à différentes combinaisons de tiroirs, portes et étagères, afin de répondre à tous les besoins de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.858036XXX
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1185
    • Profondeur (mm)454
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
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
    Produits similaires