Publier vos produits
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Traduit par Google,
Meuble bas avec deux tiroirs pour vasque. Simplicité, tons neutres et finitions raffinées caractérisent une collection qui se distingue par son équilibre parfait entre fonctionnalité et élégance. Avec ses lignes fluides et aériennes et ses courbes subtiles, Meridian s'intègre harmonieusement aux espaces contemporains.
Spécification
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Spécifications techniques
  • Réference unique.858101XXX
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsMeridian
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)565
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)