Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
roca/products/0730852a-7df9-4dbc-af16-76bc1430d8e2
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Eviers
PORTO 500 Single bowl stainless steel sink
Disponible en États-Unis
Roca
Suivre
PORTO 500 Single bowl stainless steel sink
Traduit par Google,
Voir l'original
Évier en acier inoxydable à une seule cuve
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
870R10450
Famille de produits
Kitchen sinks
Groupe de produits
Porto
Date de publication
2021-05-26
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
180
Largeur (mm)
500
Profondeur (mm)
450
Liens
Liens
URL du produit
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870R10450
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Description technique
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870R10450/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Eviers
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sinks
Code UNSPSC
30181504
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_45
Description de l'Uniclass 2015
Kitchen sinks
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produits similaires
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Télécharger
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Télécharger
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Télécharger
Roca
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 1000
4.6
(
11
)
Télécharger
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Télécharger
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Télécharger