Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ROMA 700 Stainless steel single bowl kitchen sink

No d'article: 870P10700
Fabricant: Roca
Famille de produits: Roma
Groupe de produits: Kitchen sink
Largeur (mm): 400
Hauteur (mm): 200
Profondeur (mm): 700
Date de publication: 2021-03-02
Numéro d'édition: 1
Type:
Télécharger (10)
Stainless steel single bowl kitchen sink

Optional:
861104000 Soap dispenser
862190000 Rollmat stainless steel


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Eviers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 la description: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 la description: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures