Publier vos produits
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Traduit par Google,
Évier de cuisine Glasgow en acier inoxydable à cuve unique et égouttoir à gauche. Collection d'éviers de cuisine en acier inoxydable caractéristique pour ses différentes combinaisons de cuves, mélangeant grandes et petites tailles, et ses différentes formes d'égouttoirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.874101C01
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsGlasgow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures