Publier vos produits
IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern
Roca

IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern

Traduit par Google,
WC BASIC COMPACT - Structure à encastrer avec réservoir compact (8 cm) et double chasse (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Coude 90 ø / 110 ø
Spécification
  • Compatible with: 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 In-Wall PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890103008 In-Wall EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 892027000 In-Wall Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Spécifications techniques
  • Réference unique.890080120
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)865
  • Largeur (mm)78
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires