Publier vos produits
ISLAND Bâti-support Duplo pour WC suspendu
Roca

ISLAND Bâti-support Duplo pour WC suspendu

Ce bâti-support pour WC présente la hauteur voulue pour les dimensions de la cuvette WC de la collection Island. Il assure élégance et harmonie dans la salle de bains puisque le mécanisme de chasse encastré peut être installé plus haut que la hauteur standard afin d'obtenir un alignement parfait avec les rangements encastrés de la collection. Facile à monter sur la paroi d'appui, le bâti est compatible avec la plaque de commande à double débit de la collection Island (réf. A816453043, réf. A816452043 et réf. A8900970..) et le bouton-poussoir à double débit (réf. AA8901900..) de la collection Baia.
Spécification
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.890090400
  • Famille de produitsInstallation systems
  • Groupe de produitsIsland
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1190
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire