Publier vos produits
ISLAND Plaque de commande à actionnement mécanique à double débit
259 x 11 x 169 mm
ISLAND Plaque de commande à actionnement mécanique à double débit
259 x 11 x 169 mm
ISLAND Plaque de commande à actionnement mécanique à double débit
259 x 11 x 169 mm
ISLAND Plaque de commande à actionnement mécanique à double débit
259 x 11 x 169 mm
    Roca

    ISLAND Plaque de commande à actionnement mécanique à double débit 259 x 11 x 169 mm

    Avec son élégante silhouette et ses finitions extraordinaires, la plaque se marie à la perfection à toutes les ambiances d'intérieur. Elle active une chasse complète de 6 litres ou une demi-chasse de 3 litres. Cette plaque de commande de chasse duale est proposée en quatre finitions : un Chrome brillant, qui apporte une esthétique fraîche et moderne, le Greige, plus chaleureux, pour une touche discrète de sophistication, le sombre Nero et son cachet résolument moderne et Brushed Steel, pour une note industrielle dans la salle de bains. Compatible avec bâti-support Duplo pour WC (réf. A890090400).
    Spécification
    • With its sleek lines and stunning finishes, this push button flush plate blends in with any décor to enhance the aesthetic harmony of the fixtures and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8900970xx
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIsland
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)169
    • Largeur (mm)259
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 57.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manual Actuators
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Produits similaires