Publier vos produits
IN-WALL EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush
Roca

IN-WALL EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush

Traduit par Google,
EP1 - Plaque de commande électronique en verre pour réservoir à encastrer avec double chasse automatique ou sans contact
Spécification
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Spécifications techniques
  • Réference unique.890104008
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • Date de publication2021-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
  • Profondeur (mm)252
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures