Publier vos produits
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

Traduit par Google,
PL10 PRO DUAL (ONE) - Plaque de commande double touche en acier inoxydable anti-vandalisme. Recommandé pour les espaces publics. Des systèmes qui allient efficacité et technologie pour offrir les meilleures performances.
Spécification
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Spécifications techniques
  • Réference unique.890189304
  • Famille de produitsIn-Wall
  • Groupe de produitsInstallation systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)167
  • Largeur (mm)257
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Air Filters
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures