Publier vos produits
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    Traduit par Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Plaque de commande à double chasse pour réservoir à encastrer (finition cristal). Des systèmes qui allient efficacité et technologie pour offrir les meilleures performances.
    Spécification
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89018930x
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)13
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires