Publier vos produits
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

Traduit par Google,
PS4 - Plaque de commande à double chasse d'eau de petite taille pour WC Duplo S Conçu pour la vie moderne, Duplo S intègre harmonieusement une technologie de réservoir dissimulé avancée avec des designs de plaques de commande raffinés, offrant un confort et un style inégalés pour tout projet de salle de bains.
Spécification
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Spécifications techniques
  • Réference unique.89022130X
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsIn-Wall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)202
En rapport
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
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
Produits similaires