Publier vos produits
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Traduit par Google,
    Structure encastrée avec réservoir compact à double chasse pour WC suspendu et accessoires d'installation, profondeur minimale de 90 mm. Coude Ø 90 / Ø 110. Mécanisme de chasse d'eau à câble. Installation sur montants et/ou devant un mur robuste. Conçu pour la vie moderne, Duplo S intègre harmonieusement la technologie avancée des réservoirs encastrés à des plaques de déclenchement au design raffiné, offrant un confort et un style inégalés pour tout projet de salle de bains.
    Spécification
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8902213XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators
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
    Produits similaires