Publier vos produits
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - Dual flush plate

    Traduit par Google,
    Conçu pour la vie moderne, Duplo S intègre de manière transparente la technologie avancée des réservoirs dissimulés avec des conceptions de plaques de chasse d'eau raffinées, offrant un confort et un style inégalés pour tout projet de salle de bain.
    Spécification
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8902233XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)134
    • Largeur (mm)194
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators