Publier vos produits
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate

    Traduit par Google,
    PS2 Dual - Plaque de commande double. Conçue pour la vie moderne, la gamme Duplo S intègre harmonieusement une technologie de réservoir encastré de pointe à des plaques de commande au design raffiné, offrant un confort et un style inégalés pour tous vos projets de salle de bains.
    Spécification
    • Compatible with: A8900A0020 Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8902243XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)134
    • Largeur (mm)194
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators