Publier vos produits
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
    Roca

    In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation

    Traduit par Google,
    Plaque de commande double chasse pour systèmes d'installation Roca S. Technologie à câble. Installation sans outil. Systèmes alliant efficacité et technologie pour des performances optimales.
    Spécification
    • Compatible with: A8900A0020 Built-in structure with compact dual-flush cistern for wall-hung WC. Full frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8902253XX
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)6
    • Profondeur (mm)204
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators