Publier vos produits
BAIA Plaque de commande de chasse électronique
BAIA Plaque de commande de chasse électronique
    Roca

    BAIA Plaque de commande de chasse électronique

    Un design élégant et sophistiqué pour cette plaque électronique haute performance sans contact, qui déclenche la chasse après affleurement fiable de la main. Cette plaque de commande chasse duale est compatible avec le support Duplo pour WC mural (réf. A890090400). Motif exclusif en peinture sous verre dans les finitions Greige et Dark Metallic.
    Spécification
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A8901900xx
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4
    • Largeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires