Publier vos produits
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Traduit par Google,
    Panneau latéral pour portes coulissantes. Grâce à leur profil fin, les cabines de douche Victoria Plus s'intègrent parfaitement à toutes les salles de bains. Elles offrent des configurations polyvalentes avec portes coulissantes et sont disponibles en argent poli ou noir mat brossé. Le traitement Maxiclean® les rend faciles à nettoyer.
    Spécification
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M12C3847D001XNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsVictoria Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens