Publier vos produits
NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,
    L2-E - Cabine de douche frontale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. A installer entre murs ou avec un panneau latéral LF. Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 100 mm. Traitement Maxiclean inclus.
    Spécification
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M145140xxM
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsNaray
    • Date de publication2021-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Produits similaires

    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit