Publier vos produits
Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    L4-E - Cabine de douche frontale avec 2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes. Collection de parois de douche à portes coulissantes de 6 mm. verre trempé épais et une poignée pratique qui facilite l'ouverture et la fermeture du boîtier. Installation facile, avec vis ou adhésif.
    Spécification
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M163170XXX
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsUra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires