VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traduit par Google,
L2-E - Cabine de douche frontale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. A installer entre murs ou avec 1 panneau latéral LF (L2-E + LF). Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm.
Spécification
Compatible with:
M187070.. LF - Side panel
M187075.. LF - Side panel
M187080.. LF - Side panel
M187090.. LF - Side panel