Publier vos produits
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Roca

VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
MR - Cabine de douche en quart de cercle avec 2 portes coulissantes + 2 panneaux fixes. Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M190090xx
  • Famille de produitsShower screens
  • Groupe de produitsVictoria
  • Date de publication2021-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings