Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
roca/products/c4ea1d29-7bd3-4d1c-b453-b86e614d58f4
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Parois de douche
VICTORIA BF 800 - Fixed panel for bath
Disponible en États-Unis
Roca
Suivre
VICTORIA BF 800 - Fixed panel for bath
Traduit par Google,
Voir l'original
BF - Paroi fixe pour baignoire. Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
M193080xx
Famille de produits
Shower screens
Groupe de produits
Victoria
Date de publication
2021-04-07
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
1500
Largeur (mm)
800
Liens
Liens
URL du produit
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/bf-fixed-panel-bath-M193080..#!AM19308012
Instructions d'installation
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B392E5D14-C4CA-4A81-949C-C889FC263417%7D
Vidéo d'instruction
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Description technique
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1A0DE28B-5001-4BA9-9E1B-C95977D54D77%7D
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Matériel secondaire
Aluminium
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Parois de douche
Classification IFC
Mur
Nom UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Code UNSPSC
30181507
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Description de l'Uniclass 2015
Shower enclosures
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Numéro OmniClass
23-31 17 25
Titre OmniClass
Shower Screens
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produits similaires
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Télécharger
Roca
BAIA Miroir à cadre métallique
4.5
(
83
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Télécharger
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Télécharger
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Télécharger