Publier vos produits
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    Traduit par Google,
    DF - Panneau fixe pour douche. Une collection de parois de douche à portes coulissantes, battantes et pliantes basées sur des lignes simples et pures. Fini en verre trempé transparent (épaisseur 6 mm) et profils en argent poli.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M1973E87D00XXNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsVictoria
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens