Publier vos produits
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Traduit par Google,
    Cabine de douche d'angle avec 1 porte battante et 1 paroi fixe. Pour créer une cabine d'angle 2L2, il est nécessaire de commander 2 parois L2. Collection de parois de douche coulissantes en verre trempé de 6 mm d'épaisseur, dotées d'une poignée pratique pour une ouverture et une fermeture aisées. Installation facile par vis ou par adhésif.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M20H3207D001xNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsUra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
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
    Produits similaires