Publier vos produits
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    L2-E - Cabine de douche frontale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. Une cabine de douche avec un profil léger et une large gamme de versions et de profils en finition chrome ou noir mat.
    Spécification
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M3432001xM
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsBrisa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings